![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416121-LEGRAND-1000.jpg)
Contact. 3P CTX³40 32A 24V DC 2NO+2NG - schroefklemmen
CTX3
LEGRAND
Contact. 3P CTX³40 32A 24V DC 2NO+2NG - schroefklemmen
Ref. 416121
EAN-nr.
3414970400260
Contact. 3P CTX³40 32A 24V DC 2NO+2NG - schroefklemmen
Productgroep : 76
197,50 €
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
Nom. stuurspanning bij DC | 20.4-26.4 V |
---|---|
Type stuurspanning | DC |
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal hoofdcontacten als maakcontact | 3 |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Kabelklem |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V | 50 A |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V | 32 A |
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V | 15 kW |
---|---|
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V | 17 A |
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V | 7.5 kW |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 2 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 2 |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Ja |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER