Contact. 3P CTX³40 32A 24V DC 2NO+2NF - bornes à vis
CTX3
LEGRAND
Contact. 3P CTX³40 32A 24V DC 2NO+2NF - bornes à vis
Réf. 416121
EAN.
3414970400260
Contact. 3P CTX³40 32A 24V DC 2NO+2NF - bornes à vis
1
Groupe produit : 76
197,50 €
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
Tension d'alimentation de courant nominal CC | 20.4-26.4 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | DC |
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux | 0 |
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux | 3 |
Type de raccordement du circuit principal | Serre-câble |
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V | 50 A |
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V | 32 A |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V | 15 kW |
---|---|
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V | 17 A |
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V | 7.5 kW |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 2 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 2 |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
PEP
Sélectionnez