![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637767-LEGRAND-1000.jpg)
Console PVC voor 150
ISPL
LEGRAND
Console PVC voor 150
Ref. 637767
EAN-nr.
3245066377674
Console PVC voor 150
Productgroep : 23
12,64 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 203 mm |
---|---|
Breedte | 80 mm |
Hoogte | 100 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 150-150 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 400 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7030 |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
5 documenten