Aller au contenu principal
Logo print

Console pour largeur 150

ISPL LEGRAND

Console pour largeur 150

Réf. 637767 EAN. 3245066377674

Console pour largeur 150

1
Groupe produit : 23
12,64 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Longueur 203 mm
Largeur 80 mm
Hauteur 100 mm
Adapté à la largeur du système de support de câble 150-150 mm
Modèle Console murale
Angle 90-90 °
Charge de travail admissible selon IEC 61537 400 N
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Type de traitement de la surface Autre
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Couleur Gris
Numéro RAL 7030
Temperature de stockage -5-60 °C
Sans halogène Oui

Documentation

5 documents
Fiche technique
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
Fiche technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
0064GF2-00.pdf pdf (0.26 Mo)
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
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)