![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/037399-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Ref. 037399
Connector 6 vertrekken 250A alu/koper
45,76 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/037405-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Ref. 037405
Connector 7 uitgangen - 400 A Capaciteit 4x6 en 3x16mm²
25,87 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/037403-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Ref. 037403
Connector 3 uitgangen - 200 A Capaciteit 1x6 en 2x16mm²
7,48 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen