![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/037399-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Réf. 037399
Connecteur 6 départs 250A alu/cuivre
45,76 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/037405-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Réf. 037405
Connecteur 7 départs - 400 A Capacité 4x6 et 3x16 mm²
25,87 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/037403-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Réf. 037403
Connecteur 3 départs - 200 A Capacité 1x6 et 2x16 mm²
7,48 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.