![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4258_11N-BTICINO-1000.jpg)
CONNECTOR RJ11 LIVING TEL - K10 - PAAR/PAAR
LIVINGLIGHT
BTICINO
CONNECTOR RJ11 LIVING TEL - K10 - PAAR/PAAR
Ref. L4258/11N
EAN-nr.
8012199294766
CONNECTOR RJ11 LIVING TEL - K10 - PAAR/PAAR
Productgroep : B21
22,31 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Samenstelling | Modulair element voor schakelmateriaal |
Connectortype | Overig |
Incl. connectoren | Nee |
Categorie | Overig |
Kleur | Antraciet |
RAL-nummer | 7015 |
Aansluitwijze | Overig |
Bussen afgeschermd | Nee |
Afgeschermde behuizing | Nee |
Separate aardingsaansluiting | Nee |
Met tekstveld | Nee |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
Montagewijze afscherming | Overig |
---|---|
Uitvoerrichting | Recht |
Met stofbescherming | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Mechanische codering | Nee |
Kleurcodering | Ja |
Schakelmateriaalbreedte | 22 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 44 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 46 mm |
Inbouwdiepte | 35 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER