Aller au contenu principal
Logo print

CONNECTEUR RJ11 LIVING TEL - K10 - PAIR/PAIR

LIVINGLIGHT BTICINO

CONNECTEUR RJ11 LIVING TEL - K10 - PAIR/PAIR

Réf. L4258/11N EAN. 8012199294766

CONNECTEUR RJ11 LIVING TEL - K10 - PAIR/PAIR

1
Groupe produit : B21
22,31 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Montage apparent Non
Encastrement de canal Non
Citerne au sol/montage en sous-sol Non
Type de fixation À clipser
Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
Type de connecteur Autre
Avec jacks/coupleurs Non
Catégorie Autre
Couleur Anthracite
Numéro RAL 7015
Type de connexion Autre
Jacks blindés Non
Boîtier blindé Non
Raccordement de mise à la terre séparé Non
Avec zone de texte Non
Décharge séparée de câble de traction Non
Type de montage raccordement de blindage Autre
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Non
Classe de protection (IP) IP20
Codage mécanique Non
Code couleur Oui
Largeur d'appareil 22 mm
Hauteur d'appareil 44 mm
Profondeur d'appareil 46 mm
Profondeur d'encastrement 35 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non

Documentation

4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue