Détecteur d/fumée interconnect long life/diam. 110mm
ACCESSOIRES
LEGRAND
Détecteur d/fumée interconnect long life/diam. 110mm
Réf. 040528
EAN.
3245060405281
Détecteur d/fumée interconnect long life/diam. 110mm
1
Groupe produit : 99
76,23 €
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
Principe de fonctionnement | Optique |
---|---|
Volume | 85 dB(A) |
Détecteur de fumée | Oui |
Avec éclairage d'orientation | Non |
Type de bouton de test/pause | Touche de contrôle |
Mode de pose | Encastré |
Socle séparé nécessaire | Oui |
Autonome | Non |
Connexion par câble | Non |
Connexion par radio (en standard) | Oui |
Interconnectable par radio (en option) | Oui |
Nombre max. interconnectable | 12 |
Alimentation électrique principale | Pile/batterie |
---|---|
Avec affichage de la tension | Oui |
Avec batterie de secours | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9010 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Hauteur/profondeur | 61 mm |
Diamètre | 110 mm |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
Sélectionnez