FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Breedte band
-
Transparant
-
Bandlengte
-
Bandlengte
-
Bandlengte
-
Materiaal
-
Banddikte
-
Banddikte
-
Banddikte
-
Kwaliteitsklasse
-
Minimale treksterkte
-
Minimale treksterkte
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagetemperatuur
-
Uitvoering
-
Bandsluiting
-
UV-stabiel conform ASTM D6779
-
Bevestigingswijze
-
Tekststrook
-
Heropenbare sluiting
-
Bedrijfstemperatuur
-
UL-toelating
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/031934-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLSON
Ref. 031934
Col 6 kabelband - lengte 753mm br 7,6 mm - binnenvertanding
1,62 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/031933-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLSON
Ref. 031933
Col 6 kabelband - lengte 500mm br 7,6 mm - binnenvertanding
1,15 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/031932-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLSON
Ref. 031932
Col 6 kabelband - lengte 359mm br 7,6 mm - binnenvertanding
0,44 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen