Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Largeur de bande
-
Transparent
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Matériau
-
Epaisseur de bande
-
Epaisseur de bande
-
Epaisseur de bande
-
Qualité du matériau
-
Résistance min. à la traction
-
Résistance min. à la traction
-
Type de traitement de la surface
-
Température de montage
-
Modèle
-
Fermeture à bande
-
Stable aux UV selon ASTM D6779
-
Type de fixation
-
Champ d'inscription
-
Fermeture amovible
-
Température de fonctionnement
-
Homologation UL
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/031934-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLSON
Réf. 031934
Collier Col 6 - long. 753 mm larg. 7,6mm-polyamide 6/6 noir
1,62 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/031933-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLSON
Réf. 031933
Collier Col 6 - long. 500 mm larg. 7,6mm-polyamide 6/6 noir
1,15 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/031932-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
COLSON
Réf. 031932
Collier Col 6 - long. 359 mm larg. 7,6mm-polyamide 6/6 noir
0,44 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.