Colson autom. tang -aanspannen en doorknippen in één actie
COLSON
LEGRAND
Colson autom. tang -aanspannen en doorknippen in één actie
Ref. 031997
EAN-nr.
3414971406148
Colson autom. tang -aanspannen en doorknippen in één actie
Productgroep : 07
90,55 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal kabelbinder | Kunststof |
---|---|
Breedte kabelbundelband | 6-9 mm |
Aanloopspanning | Instelbaar |
Materiaal gereedschap | Metaal |
Eigenschap | Automatisch afsnijden |
MIL-gespecificeerd | Nee |
Breedte | 25 mm |
---|---|
Hoogte | 110 mm |
Diepte | 200 mm |
Gebruikstemperatuur | -30-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-50 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER