Pince autom. Colson coupure et serrage en 1 seule action
COLSON
LEGRAND
Pince autom. Colson coupure et serrage en 1 seule action
Réf. 031997
EAN.
3414971406148
Pince autom. Colson coupure et serrage en 1 seule action
1
Groupe produit : 07
90,55 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau du collier | Plastique |
---|---|
Largeur de collier | 6-9 mm |
Tension de serrage | Ajustable |
Matériau de l'outil | Métal |
Propriété | Coupure automatique |
Spécifié MIL | Non |
Largeur | 25 mm |
---|---|
Hauteur | 110 mm |
Profondeur | 200 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -30-40 °C |
Temperature de stockage | -25-50 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez