![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032012-LEGRAND-1000.jpg)
Colring kabelb. zwart br 2,4mm lengte 95 mm - polyamide 6/6
COLRING
LEGRAND
Colring kabelb. zwart br 2,4mm lengte 95 mm - polyamide 6/6
Ref. 032012
EAN-nr.
3245060320126
Colring kabelb. zwart br 2,4mm lengte 95 mm - polyamide 6/6
Productgroep : 07
0,09 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte band | 2.4 mm |
---|---|
Bandlengte | 95 mm |
Banddikte | 1.1 mm |
Minimale treksterkte | 80 N |
Bedrijfstemperatuur | -40-105 °C |
Montagetemperatuur | 0-40 °C |
Uitvoering | Binnenvertand |
Bandsluiting | Kunststoflipje/-nok |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyamide (PA) |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
UV-stabiel conform ASTM D6779 | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Zwart |
Transparant | Nee |
Tekststrook | Geen |
Heropenbare sluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Geen |
UL-toelating | Ja |