![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032065-LEGRAND-1000.jpg)
voetstukje zelfklevend kleurl. Colring max. breedte 4,6 mm
COLRING
LEGRAND
voetstukje zelfklevend kleurl. Colring max. breedte 4,6 mm
Ref. 032065
EAN-nr.
3245060320652
voetstukje zelfklevend kleurl. Colring max. breedte 4,6 mm
Productgroep : 07
0,75 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 25 mm |
---|---|
Breedte | 30 mm |
Hoogte | 6 mm |
Geschikt voor bundelbandbreedte tot | 4.6 mm |
Bevestigingswijze | Plakken en schroeven |
Diameter bevestigingsgat | 4 mm |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyamide (PA) |
Gebruikstemperatuur | -40-75 °C |
Kleur | Kleurloos |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER