Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-CM50WL_CF54_P_070822.jpg)
CM50WL GS montageplaat
CABLOFIL
LEGRAND
CM50WL GS montageplaat
Ref. CM586230
EAN-nr.
3599075862301
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CM50XXL_CF54_P_070828.jpg?itok=6_FWc2J6)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
CABLOFIL
REF.CM586250
CM50XXL GS montageplaat
13,83 €
/
stuk
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Lengte | 65 mm |
---|---|
Breedte | 13 mm |
Hoogte | 86 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 50-100 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 250 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
SELECTEER