Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-CM50WL_CF54_P_070822.jpg)
CM50WL GS support pour boîte
CABLOFIL
LEGRAND
CM50WL GS support pour boîte
Réf. CM586230
EAN.
3599075862301
CM50WL GS support pour boîte
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Remplacé par
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CM50XXL_CF54_P_070828.jpg?itok=6_FWc2J6)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
CABLOFIL
REF.CM586250
CM50XXL GS support pour boîte
13,83 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Caractéristiques techniques
Longueur | 65 mm |
---|---|
Largeur | 13 mm |
Hauteur | 86 mm |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 50-100 mm |
Modèle | Console murale |
Angle | 90-90 ° |
Charge de travail admissible selon IEC 61537 | 250 N |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Sélectionnez