-
Type toebehoren/onderdelen
-
Sleutelwijdte
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor 19 inch montage
-
Klembereik
-
Type materiaal certificaat conform EN 10204
-
Kwaliteitsklasse
-
Gatdiameter
-
Demontage mogelijk
-
Aandraaivoorziening
-
Lengte
-
Flexibel
-
Sleufafstand
-
Verzonken kop
-
Uitvoering
-
Sleufbreedte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoeringsvorm zijwand
-
Met sluitring
-
Met moer
-
Maat vierkant (slot)
-
Spoed schroefdraad
-
Linkse draad
-
Zelfdovend
-
Lengte tot onderkant kop
-
Type schroefdraad
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Draadmaat (metrisch)
-
Volledige draad
-
Met bovendeel
-
Draadmaat (imperiaal)
-
Kopvorm
-
Aantal gangen per inch
-
Schroefdraadlengte
-
Kopdiameter
-
Kophoogte
-
Met flens
-
Zelfborgend
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/LG-636008-WEB-R.jpg)
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 40 x 80 mm - 2717 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/LG-636007-WEB-R.jpg)
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 40 x 60 mm - 2008 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/LG-636002-WEB-R.jpg)
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 25 x 60 mm - 1159 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020170-LEGRAND-1000.jpg)
Set van 2 bevestigingssteunen voor bedradingskoker Lina 25
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-405225-WEB-R.jpg)
Draadgeleid.band. vr alu rail
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/020193-LEGRAND-1000.jpg)
Vertikale draadsgeleidingsband Voor kasten XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/020094-LEGRAND-1000.jpg)
Draadgeleidingsring horizont. Voor XL³ 160/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036774-LEGRAND-1000.jpg)
Isolerende schroef M6 x10 Bevest.toebehoren voor kasten
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/020080-LEGRAND-1000.jpg)
Isolerende klinkbout Voor bevestiging Lina 25
Exclusief BTW