-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Dimension du profil
-
Matériau
-
Matériau
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Zone de serrage
-
Certificat de type de matériau selon EN 10203
-
Qualité du matériau
-
Diamètre de trou
-
Démontage possible
-
Système à vis
-
Longueur
-
Flexible
-
Distance entre les fentes
-
Tête fraisée
-
Modèle
-
Largeur de rainure
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Finition de paroi latérale
-
Avec rondelle
-
Avec écrou
-
Dimension du boulon à col carré
-
Inclinaison du filetage
-
Filetage gauche
-
Autoextinguible
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Type de filetage
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Taille de filetage (métrique)
-
Filetage complet
-
Avec partie supérieure
-
Dimension du filetage en pouces
-
Forme de la tête/extrémité
-
Nombre de filets par pouce
-
Longueur de filetage
-
Diamètre de tête
-
Hauteur de tête
-
Avec bride
-
Autobloquant
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/LG-636008-WEB-R.jpg)
Goulotte Lina 25 - 2717 mm² (l x h) 40 x 80 mm - long. 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/LG-636007-WEB-R.jpg)
Goulotte Lina 25 - 2008 mm² (l x h) 40 x 60 mm - long. 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/LG-636002-WEB-R.jpg)
Goulotte Lina 25 - 1159 mm² (l x h) 25 x 60 mm - long. 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020170-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de 2 support pour fixation de la goulotte Lina 25
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-405225-WEB-R.jpg)
Bracelet filerie pour rail alu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/020193-LEGRAND-1000.jpg)
Bracelet de guidage de filerie pour une circulation vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/020094-LEGRAND-1000.jpg)
Bracelets filerie horizontale pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036774-LEGRAND-1000.jpg)
Vis isolante M6 x 10 pour fixation barres/armoires
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/020080-LEGRAND-1000.jpg)
Rivet isolant pour fixation de la goulotte Lina 25
Prix indicatif (hors TVA)