Cil.smeltpatr. gG 10x38 25A HPC met verklikker 500V 100kA
CARTOUCHE
LEGRAND
Cil.smeltpatr. gG 10x38 25A HPC met verklikker 500V 100kA
Ref. 013425
EAN-nr.
3245060134259
Cil.smeltpatr. gG 10x38 25A HPC met verklikker 500V 100kA
Productgroep : 27
6,84 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 10 mm |
---|---|
Grootte | 10x38 mm |
Spanningstype | AC |
Diepte | 38 mm |
Nom. (meet)spanning | 250 V |
Bedrijfsklasse | gG (kabel- en apparaatbeveiliging) |
Nom. (meet)stroom | 25 A |
Uitvoering kenmelder | Bovenkenmelder |
---|---|
Nom. werkfrequentie | 50-60 Hz |
Afschakelvermogen | 120 kA |
Vermogensverlies bij nom. stroom | 2.7 W |
Uitvoering | Keramische zekering |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER