Cartouche cyl. gG 10x38 25A HPC avec voyant 500 V - 100 kA
CARTOUCHE
LEGRAND
Cartouche cyl. gG 10x38 25A HPC avec voyant 500 V - 100 kA
Réf. 013425
EAN.
3245060134259
Cartouche cyl. gG 10x38 25A HPC avec voyant 500 V - 100 kA
1
Groupe produit : 27
6,84 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 10 mm |
---|---|
Taille | 10x38 mm |
Type de tension | AC |
Profondeur | 38 mm |
Tension assignée (Ue) | 250 V |
Classe de fonctionnement | GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux) |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 25 A |
Finition du voyant indicateur | Percuteur |
---|---|
Fréquence de fonctionnement | 50-60 Hz |
Puissance de coupure | 120 kA |
Dissipation thermique sous courant nominal | 2.7 W |
Modèle | Fusible en céramique |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez