Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Cil.smeltpatr. aM 22x58 80A HPC met slagpin 500V 100kA

CARTOUCHE LEGRAND

Cil.smeltpatr. aM 22x58 80A HPC met slagpin 500V 100kA

Ref. 015180 EAN-nr. 3245060151805

Cil.smeltpatr. aM 22x58 80A HPC met slagpin 500V 100kA

Productgroep : 27
17,31 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 22 mm
Grootte 22x58 mm
Spanningstype AC/DC
Diepte 58 mm
Nom. (meet)spanning 500 V
Bedrijfsklasse aM (deelbereik motorbeveiliging)
Nom. (meet)stroom 80 A
Uitvoering kenmelder Bovenkenmelder
Nom. werkfrequentie 42-62 Hz
Afschakelvermogen 120 kA
Vermogensverlies bij nom. stroom 7.4 W
Uitvoering Keramische zekering
Gebruikstemperatuur -25-40 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)
Technische fiche
F00188FR-08.pdf pdf (2.08 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina