Aller au contenu principal
Logo print

Cartouche cyl. aM 22x58 80A HPC avec percuteur 500V 100kA

CARTOUCHE LEGRAND

Cartouche cyl. aM 22x58 80A HPC avec percuteur 500V 100kA

Réf. 015180 EAN. 3245060151805

Cartouche cyl. aM 22x58 80A HPC avec percuteur 500V 100kA

1
Groupe produit : 27
17,31 € / pièce Unité d'emballage 10 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 22 mm
Taille 22x58 mm
Type de tension AC/DC
Profondeur 58 mm
Tension assignée (Ue) 500 V
Classe de fonctionnement AM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
Calibre/courant nominal assigné (In) 80 A
Finition du voyant indicateur Percuteur
Fréquence de fonctionnement 42-62 Hz
Puissance de coupure 120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal 7.4 W
Modèle Fusible en céramique
Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
Temperature de stockage -40-70 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)
Fiche technique
F00188FR-08.pdf pdf (2.08 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue