-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Grootte
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. werkfrequentie
-
Uitvoering
-
Bedrijfsklasse
-
Uitvoering kenmelder
-
Afschakelvermogen
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Breedte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010202-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatroon 5x20 - 0,2 A Glas type f snel 250V 1500A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010230-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatroon 5x20 - 3,15 A Glas type f snel 250V 1500A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010225-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatroon 5x20 - 2,5 A Glas type f snel 250V 1500A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010220-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatroon 5x20 - 2 A Glas type f snel 250V 1500A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010216-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatroon 5x20 - 1,6 A Glas type f snel 250V 1500A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010250-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatroon 5x20 - 5 A Glas type f snel 250V 1500A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010206-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatroon 5x20 - 0,63 A Glas type f snel 250V 1500A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010210-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatroon 5x20 - 1 A Glas type f snel 250V 1500A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010296-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatroon 5x20 - 10 A Glas type f snel 250V 500A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010205-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatroon 5x20 - 0,5 A Glas type f snel 250V 1500A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/010263-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatroon 5x20 - 6,3 A Glas type f snel 250V 1500A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010212-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatroon 5x20 - 1,25 A Glas type f snel 250V 1500A
Exclusief BTW