-
Tension assignée (Ue)
-
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
-
Taille
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Fréquence de fonctionnement
-
Modèle
-
Classe de fonctionnement
-
Finition du voyant indicateur
-
Puissance de coupure
-
Dissipation thermique sous courant nominal
-
Dissipation thermique sous courant nominal
-
Dissipation thermique sous courant nominal
-
Dissipation thermique sous courant nominal
-
Dissipation thermique sous courant nominal
-
Dissipation thermique sous courant nominal
-
Dissipation thermique sous courant nominal
-
Dissipation thermique sous courant nominal
-
Dissipation thermique sous courant nominal
-
Dissipation thermique sous courant nominal
-
Dissipation thermique sous courant nominal
-
Dissipation thermique sous courant nominal
-
Largeur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010202-WEB-F.jpg)
Cartouche cyl. 5x20 - 0,2 A céramique type f rapide 250V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010230-WEB-F.jpg)
Cartouche cyl. 5x20 - 3,15 A céramique type f rapide 250V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010220-WEB-F.jpg)
Cartouche cyl. 5x20 - 2 A céramique type f rapide 250V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/010263-LEGRAND-1000.jpg)
Cartouche cyl. 5x20 - 6,3 A céramique type f rapide 250V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010216-WEB-F.jpg)
Cartouche cyl. 5x20 - 1,6 A céramique type f rapide 250V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010296-WEB-F.jpg)
Cartouche cyl. 5x20 - 10 A céramique type f rapide 250V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010225-WEB-F.jpg)
Cartouche cyl. 5x20 - 2,5 A céramique type f rapide 250V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010210-WEB-F.jpg)
Cartouche cyl. 5x20 - 1 A céramique type f rapide 250V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010250-WEB-F.jpg)
Cartouche cyl. 5x20 - 5 A céramique type f rapide 250V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010205-WEB-F.jpg)
Cartouche cyl. 5x20 - 0,5 A céramique type f rapide 250V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010206-WEB-F.jpg)
Cartouche cyl. 5x20 - 0,63 A céramique type f rapide 250V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010212-WEB-F.jpg)
Cartouche cyl. 5x20 - 1,25 A céramique type f rapide 250V
Prix indicatif (hors TVA)