-
Geschikt voor inbouwmontage
-
Materiaal behuizing
-
Geschikt voor wandmontage
-
Met lichtbron
-
Geschikt voor aantal lichtbronnen
-
Kleurweergave-index
-
Lichtkleur
-
Geschikt voor pendelophanging
-
Lichtverdeling
-
Lichtuittrede
-
Dimbaar faseaansnijding
-
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
-
Lengte
-
Lengte
-
Dimbaar 1-10 V
-
Dimbaar faseafsnijding
-
Met lichtsensor
-
Met lichtsensor
-
Dimbaar DALI
-
Met bewegingssensor
-
Buitendiameter
-
Buitendiameter
-
Met bewegingssensor
-
Lamphouder
-
Lichtverdeler
-
Dimbaar DSI
-
Geschikt voor opbouwmontage
-
Lamptype
-
Voorschakelapparaat
-
Dimbaar Touch and Dim
-
Dimbaar met push-button
-
Voorschakelapparaat inbegrepen
-
Dimming fabrikantspecifiek
-
Materiaal afdekking
-
Dimbaar 0-10 V
-
Dimbaar DMX
-
Rasteruitvoering
-
Hoogte/diepte
-
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Kleurtemperatuur
-
Dimbaar LineSwitch
-
Dimbaar netspanningsmodulatie
-
Geschikt voor noodverlichting
-
Kleur behuizing
-
Kleur behuizing
-
Kleur behuizing
-
Dimming programmeerbaar
-
Dimbaar RF
-
Dimbaar Sine Wave Reduction
-
Dimbaar Zigbee
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Geschikt voor plafondmontage
-
Beschermingsklasse
-
Niet dimbaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Stralingshoek
-
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
-
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
-
Max. systeemvermogen
-
Max. systeemvermogen
-
Max. systeemvermogen
-
Max. systeemvermogen
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Met luchtsleuven
-
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
-
Breedte
-
Breedte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532150-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm Det. HF 322mm AV2 antrac.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532151-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm Det. HF 322mm AV2 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532147-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm Det. HF 300mm ST2 antrac.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532148-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm Det. HF 300mm ST2 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532144-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1000lm Det. HF 322mm AV2 antrac.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532145-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1000lm Det. HF 322mm AV2 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532149-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm Det. HF 322mm AV2 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532141-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1000lm Det. HF 300mm ST2 antrac.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532142-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1000lm Det. HF 300mm ST2 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532146-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm Det. HF 300mm ST2 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532110-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm ON/OFF 322mm AV1 antrac.c
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532111-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm ON/OFF 322mm AV1 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532107-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm ON/OFF 300mm ST1 antrac.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532108-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm ON/OFF 300mm ST1 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532104-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1000lm ON/OFF 322mm AV1 antrac.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532105-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1000lm ON/OFF 322mm AV1 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532106-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm ON/OFF 300mm ST1 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532109-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm ON/OFF 322mm AV1 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532101-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1000lm ON/OFF 300mm ST1 antrac.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532102-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1000lm ON/OFF 300mm ST1 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532103-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1000lm ON/OFF 322mm AV1 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532100-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1000lm ON/OFF 300mm ST1 wit
Exclusief BTW