-
Adapté à un montage encastré
-
Matériau du boîtier/corps
-
Montage mural
-
Source lumineuse fournie
-
Nombre de lampes/modules
-
Indice de rendu des couleurs CRI
-
Couleur de la lumière
-
Adapté pour le montage suspendu
-
Répartition lumineuse
-
Emission de lumière
-
Variation par coupure de début de phase
-
Montage en ligne continue possible
-
Longueur
-
Longueur
-
Variation 1-10V
-
Variation par coupure de fin de phase
-
Avec détecteur crépusculaire
-
Avec détecteur crépusculaire
-
Variation DALI
-
Avec détecteur de mouvement
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Avec détecteur de mouvement
-
Douille
-
Elément de distribution de lumière
-
Variation DSI
-
Adapté à un montage en saillie
-
Source lumineuse
-
Appareillage
-
Variation Touch and Dim
-
Variation avec bouton-poussoir
-
Appareillage fourni
-
Variation système propriétaire constructeur
-
Matériau de la verrine
-
Variation 0-10V
-
Variation DMX
-
Finition du paralume
-
Hauteur/profondeur
-
Variation par potentiomètre (intégré)
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Température de couleur
-
Variation LineSwitch
-
Variation modulation de tension secteur
-
Convient pour l'éclairage d'urgence
-
Couleur du boîtier/corps
-
Couleur du boîtier/corps
-
Couleur du boîtier/corps
-
Variation programmable
-
Variation RF
-
Variation Sine Wave Reduction
-
Variation Zigbee
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Adapté à un montage au plafond
-
Classe de protection
-
Pas de variation
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Angle de faisceau
-
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
-
Revêtement des luminaires à isolation thermique
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Avec grilles d'aération
-
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR <lt/> 19)
-
Largeur
-
Largeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532150-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm Dét. HF 322mm AV2 anthra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532151-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm Dét. HF 322mm AV2 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532147-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm Dét. HF 300mm ST2 anthra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532148-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm Dét. HF 300mm ST2 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532144-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1000lm Dét. HF 322mm AV2 anthra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532145-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1000lm Dét. HF 322mm AV2 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532149-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm Dét. HF 322mm AV2 blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532141-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1000lm Dét. HF 300mm ST2 anthra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532142-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1000lm Dét. HF 300mm ST2 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532146-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm Dét. HF 300mm ST2 blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532110-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm ON/OFF 322mm AV1 anthrac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532111-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm ON/OFF 322mm AV1 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532107-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm ON/OFF 300mm ST1 anthra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532108-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm ON/OFF 300mm ST1 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532104-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1000lm ON/OFF 322mm AV1 anthra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532105-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1000lm ON/OFF 322mm AV1 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532106-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm ON/OFF 300mm ST1 blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532109-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1500lm ON/OFF 322mm AV1 blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532101-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1000lm ON/OFF 300mm ST1 anthra
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532102-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1000lm ON/OFF 300mm ST1 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532103-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1000lm ON/OFF 322mm AV1 blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/SL-532100-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1000lm ON/OFF 300mm ST1 blanc
Prix indicatif (hors TVA)