![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CM-558180-WEB-R3.jpg)
CE35/EZ KOPPELPLAAT - ZAK 50ST
CABLOFIL
LEGRAND
CE35/EZ KOPPELPLAAT - ZAK 50ST
Ref. CM558180
EAN-nr.
3599079928218
CE35/EZ KOPPELPLAAT - ZAK 50ST
Productgroep : V11
1,51 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
50 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Doorlopend |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Draadmaat (metrisch) | 6 |
---|---|
Geschikt voor flensdikte | 3-5.9 mm |
Boringsdiameter | 7 mm |
Toegestane werkbelasting | 5 N |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER