![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CM-558180-WEB-R3.jpg)
CE35EZ CONTRE ECLISSE 50P
CABLOFIL
LEGRAND
CE35EZ CONTRE ECLISSE 50P
Réf. CM558180
EAN.
3599079928218
CE35EZ CONTRE ECLISSE 50P
Groupe produit : V11
1,51 €
/
pièce
Unité d'emballage
50 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Continu |
---|---|
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Taille de filetage (métrique) | 6 |
---|---|
Adapté à l'épaisseur de bride | 3-5.9 mm |
Diamètre d'alésage | 7 mm |
Charge de travail admise | 5 N |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez