FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Connectortype uiteinde 1
-
Uitvoering brandvertragend
-
Categorie
-
Connectortype uiteinde 2
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Knikbeschermingstule
-
Borghendelbeveiliging
-
Kleur knikbeschermingstule
-
Kabeltype
-
Mantelkleur
-
Kabelconstructie
-
AWG-maat
-
Pinconfiguratie
-
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
-
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
LEGRAND
LCS3
Ref. 051788
Aansluitsnoer RJ45 Cat. 6A S/FTP geel LSOH 20 m
89,01 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
LCS3
Ref. 051787
Aansluitsnoer RJ45 Cat. 6A S/FTP geel LSOH 15 m
68,20 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
LCS3
Ref. 051786
Aansluitsnoer RJ45 Cat. 6A S/FTP geel LSOH 8 m
47,77 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen