Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Finition ignifugée
-
Catégorie
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Douille de protection contre le ployage
-
Protection du levier d'arrêt
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Type de câble
-
Couleur de gaine
-
Construction de câbles
-
Dimension AWG
-
Brochage
-
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051788-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS3
Réf. 051788
Cordon RJ45-dégaine cat. 6A S/FTP LSOH longueur 20 m
89,01 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051787-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS3
Réf. 051787
Cordon RJ45-dégaine cat. 6A S/FTP LSOH longueur 15 m
68,20 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051786-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS3
Réf. 051786
Cordon RJ45-dégaine cat. 6A S/UTP LSOH longueur 8 m
47,77 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.