-
Connectortype uiteinde 1
-
Categorie
-
Uitvoering brandvertragend
-
Connectortype uiteinde 2
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Knikbeschermingstule
-
Borghendelbeveiliging
-
Kleur knikbeschermingstule
-
Kabeltype
-
Kabeltype
-
Mantelkleur
-
Kabelconstructie
-
AWG-maat
-
AWG-maat
-
Pinconfiguratie
-
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
-
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051759-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitsnoer RJ45/gestript cat 6 U/UTP blauw LSOH 20 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051798-WEB-F.jpg)
Aansluitsnoer RJ45 Cat. 6 F/UTP blauw LSOH 20 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051758-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitsnoer RJ45/gestript Cat 6 U/UTP blauw LSOH 15 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051797-WEB-F.jpg)
Aansluitsnoer RJ45 Cat. 6 F/UTP blauw LSOH 15 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051757-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitsnoer RJ45/gestript Cat 6 U/UTP blauw LSOH 8 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051796-WEB-F.jpg)
Aansluitsnoer RJ45 Cat. 6 F/UTP blauw LSOH 8 m
Exclusief BTW