-
Type de connecteur raccordement 1
-
Catégorie
-
Finition ignifugée
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Douille de protection contre le ployage
-
Protection du levier d'arrêt
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Couleur de gaine
-
Construction de câbles
-
Dimension AWG
-
Dimension AWG
-
Brochage
-
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051759-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon RJ45-dégaine cat. 6 U/UTP LSOH longueur 20 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051798-WEB-F.jpg)
Cordon RJ45-dégaine cat. 6 F/UTP LSOH longueur 20 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051758-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon RJ45-dégaine cat. 6 U/UTP LSOH longueur 15 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051797-WEB-F.jpg)
Cordon RJ45-dégaine cat. 6 F/UTP LSOH longueur 15 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051757-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon RJ45-dégaine cat. 6 U/UTP LSOH longueur 8 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051796-WEB-F.jpg)
Cordon RJ45-dégaine cat. 6 F/UTP LSOH longueur 8 m
Prix indicatif (hors TVA)