CABLOGRIP ZELFKLEVENDE BAND
CABLOFIL
LEGRAND
CABLOGRIP ZELFKLEVENDE BAND
Ref. CM559677
EAN-nr.
3599075596770
CABLOGRIP ZELFKLEVENDE BAND
Productgroep : V11
158,81 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bandlengte | 5000 mm |
---|---|
Uitvoering | Klittenband |
Bandsluiting | Klittenbandsluiting |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Halogeenvrij | Nee |
---|---|
Kleur | Zwart |
Tekststrook | Geen |
Heropenbare sluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Overig |
UL-toelating | Ja |
Documentatie
6 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER