CABLOGRIP COLLIER CÂBLES DATA
CABLOFIL
LEGRAND
CABLOGRIP COLLIER CÂBLES DATA
Réf. CM559677
EAN.
3599075596770
CABLOGRIP COLLIER CÂBLES DATA
Groupe produit : V11
158,81 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur de bande | 5000 mm |
---|---|
Modèle | Bande auto-agrippante |
Fermeture à bande | Fermeture auto-agrippante |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Sans halogène | Non |
---|---|
Couleur | Noir |
Champ d'inscription | Sans |
Fermeture amovible | Non |
Type de fixation | Autre |
Homologation UL | Oui |
Documentation
6 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez