![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/LG-611723-WEB-R.jpg)
Buitenhoek 130 x 50 mm DLP halogeenvrij
DLP HALOGEN FREE
LEGRAND
Buitenhoek 130 x 50 mm DLP halogeenvrij
Ref. 611723
EAN-nr.
3245066117232
Buitenhoek 130 x 50 mm DLP halogeenvrij
Productgroep : 71
29,39 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 130 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Aantal deksels | 0 |
Symmetrisch | Ja |
Uitvoering | Kapvormdeel |
Hoek | 60-120 ° |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
---|---|
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Buitenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP3X |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Hoogte | 140 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER