![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/LG-611723-WEB-R.jpg)
Angle extérieur 130 x 50 mm DLP sans halogène
DLP HALOGEN FREE
LEGRAND
Angle extérieur 130 x 50 mm DLP sans halogène
Réf. 611723
EAN.
3245066117232
Angle extérieur 130 x 50 mm DLP sans halogène
1
Groupe produit : 71
29,39 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 130 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Nombre de couvercles | 0 |
Symétrique | Oui |
Modèle | Capot moulé |
Angle | 60-120 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
---|---|
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Type de montage des parties supérieures | Global |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Classe de protection (IP) | IP3X |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Hauteur | 140 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez