![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031360-LEGRAND-1000.jpg)
Buisklem polyamide voor buis 5/8" (16) grijs
CLIPSOTUBES
LEGRAND
Buisklem polyamide voor buis 5/8" (16) grijs
Ref. 031360
EAN-nr.
3245060313609
Buisklem polyamide voor buis 5/8" (16) grijs
Productgroep : 06
0,47 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. diameter | 16 mm |
---|---|
Diameter | 15-16 mm |
Aantal kabels/buizen | 1 |
Met afstand tot de wand | Ja |
Uitvoering | Halve beugel |
Bevestigingswijze | Schroefgat |
Materiaal | Kunststof |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Halogeenvrij | Nee |
---|---|
UV-bestendig | Nee |
Geschikt in brandwerend gebied | Nee |
Met kunststofommanteling | Nee |
Kleur | Grijs |
Breedte | 26 mm |
Hoogte | 25 mm |
Diepte | 15 mm |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER