Lyre pour tube de 5/8" (CEI 16) - polyamide - gris
CLIPSOTUBES
LEGRAND
Lyre pour tube de 5/8" (CEI 16) - polyamide - gris
Réf. 031360
EAN.
3245060313609
Lyre pour tube de 5/8" (CEI 16) - polyamide - gris
1
Groupe produit : 06
0,47 €
/
pièce
Unité d'emballage
100 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 16 mm |
---|---|
Diamètre | 15-16 mm |
Nombre de câbles/tubes | 1 |
Distance au mur | Oui |
Modèle | Unilobé |
Type de fixation | Trou de vis |
Matériau | Plastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Sans halogène | Non |
---|---|
Résistant aux UV | Non |
Adapté à la plage de protection contre l'incendie | Non |
Revêtu de plastique | Non |
Couleur | Gris |
Largeur | 26 mm |
Hauteur | 25 mm |
Profondeur | 15 mm |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez