MyHome Up
Bticino
Ref. BT-E46ADCN
EAN-nr.
8012199366234
Productgroep : B08
15 122,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Ja |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 8 |
---|---|
Met LED indicatie | Nee |
Busspanning bufferbaar | Nee |
Aantal geïntegreerde smoorspoelen | 0 |
Aantal verzorgbare lijnen | 1 |
Max. uitgangsstroom | 1200 mA |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
1 document
PEP
SELECTEER