![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-E46ADCN-WEB-R.jpg)
Power supply 230 V
MyHome Up
Bticino
Power supply 230 V
Réf. BT-E46ADCN
EAN.
8012199366234
Groupe produit : B08
15 122,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Oui |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 8 |
---|---|
Avec affichage LED | Non |
Tension du bus stockable | Non |
Nombre d'inductances d'arrêt intégrées | 0 |
Nombre de lignes à alimenter | 1 |
Courant de sortie max. | 1200 mA |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
1 document
PEP
Sélectionnez