Bronomschakel. DSX160 3P 100A Maat 1 - bevest. op plaat
DSX TSE 160
Legrand
Bronomschakel. DSX160 3P 100A Maat 1 - bevest. op plaat
Ref. 424110
EAN-nr.
3414971921214
Bronomschakel. DSX160 3P 100A Maat 1 - bevest. op plaat
Productgroep : 63-Lastscheiders DSX/SPX-D
251,80 €
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
Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
---|---|
Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
Uitvoering als noodstopinrichting | Ja |
Uitvoering als omkeerschakelaar | Nee |
Aantal schakelaars | 2 |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Nom. continustroom Iu | 100 A |
Nom. continustroom, AC-23, 400 V | 100 A |
Nom. continustroom, AC-21, 400 V | 100 A |
Toegelaten korte-duur stroom Icw | 8 kA |
Nom. vermogen, AC-23, 400 V | 40 kW |
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 25 kA |
Aantal polen | 3 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 12 |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 12 |
Motoraandrijving optioneel | Nee |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Uitschakelspoel optioneel | Nee |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geschikt voor bodemmontage | Nee |
Geschikt voor frontmontage 4-gats | Ja |
Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
---|---|
Geschikt voor verdelerinbouw | Nee |
Uitvoering van het bedieningselement | Lange draaigreep |
Vergrendelbaar | Nee |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Boutklem |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
Breedte | 150 mm |
Hoogte | 80 mm |
Diepte | 148 mm |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Spanningstype | AC/DC |
Richting van de stroomtoevoer | By the top or bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 25-70 mm² |
Type verbinding | Busbar and cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
3 documenten
Brochures
Brochures
Brochures
1 document
3D Autocad
SELECTEER