Commutateur DSX160 3P 100A Taille 1 - fix. sur platine
DSX TSE 160
Legrand
Commutateur DSX160 3P 100A Taille 1 - fix. sur platine
Réf. 424110
EAN.
3414971921214
Commutateur DSX160 3P 100A Taille 1 - fix. sur platine
3
Groupe produit : 63-Lastscheiders DSX/SPX-D
251,80 €
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
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Finition de l'inverseur | Non |
Nombre d'interrupteurs | 2 |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 100 A |
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V | 100 A |
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V | 100 A |
Courant nominal de courte durée admissible Icw | 8 kA |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V | 40 kW |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 25 kA |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 12 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 12 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
---|---|
Adapté à un montage en distributeur | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Poignée tournante longue |
Verrouillable | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par boulon |
Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
Degré de protection (NEMA) | 1 |
Largeur | 150 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 148 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | AC/DC |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut ou le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 25-70 mm² |
Type de connexion | Peigne et câble |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
3 documents
Brochures
Brochures
Brochures
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez