-
Codeerrichting
-
Rastermaat
-
Opdruk
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039505_pw_107514.jpg)
Viking 3 merktekens Cijfers 1/10 -leesr.hor.- 8 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039505_pw_107514.jpg)
Viking 3 merktekens Cijfers 11/20 -leesr.hor.- 8mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039505_pw_107514.jpg)
Viking 3 merktekens Cijfers 21/30 -leesr.hor.- 8mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039505_pw_107514.jpg)
Viking 3 merktekens Cijfers 31/40 -leesr.hor.- 8mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039505_pw_107514.jpg)
Viking 3 merktekens Cijfers 1/50 -leesr.hor.- 8mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039505_pw_107514.jpg)
Viking 3 merktekens Cijfers 1/100 -leesr.hor.- 8mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039505_pw_107514.jpg)
Merktekens viking 3 Cijfer 101/200 -leesr.hor.-8mm
Exclusief BTW