-
Direction du codage
-
Dimension de trame
-
Type d'impression
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039505_pw_107514.jpg)
Repères Viking 3 - pas 8 mm Chiffres 1 à 10 - lect. hor.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039505_pw_107514.jpg)
Repères Viking 3 - pas 8 mm Chiffres 11 à 20 - lect. hor.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039505_pw_107514.jpg)
Repères Viking 3 - pas 8 mm Chiffres 21 à 30 - lect. hor.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039505_pw_107514.jpg)
Repères Viking 3 - pas 8 mm Chiffres 31 à 40 - lect. hor.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039505_pw_107514.jpg)
Repères Viking 3 - pas 8 mm Chiffres 1 à 50 - lect. hor.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039505_pw_107514.jpg)
Repères Viking 3 - pas 8 mm Chiffres 1 à 100 - lect. hor.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039505_pw_107514.jpg)
Reperes viking 3 Chiffres 101/200 -lect.hor-8mm
Prix indicatif (hors TVA)