![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-643013-WEB-R.jpg)
Branddetectie Salvena 8 zones - IP 30 - IK 07
SALVENA
LEGRAND
Branddetectie Salvena 8 zones - IP 30 - IK 07
Ref. 643013
EAN-nr.
3245066430133
Branddetectie Salvena 8 zones - IP 30 - IK 07
Productgroep : 99
1 719,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor busaansluiting | Nee |
---|---|
Radiokoppeling | Nee |
Interface extern | Ja |
Aantal meldgroepen | 8 |
Hoogte | 248.3 mm |
Breedte | 452 mm |
Diepte | 129.3 mm |
Aantal uitgangen voor akoestische signaalgeneratoren | 2 |
---|---|
Aantal uitgangen voor optische signaalgeneratoren | 8 |
Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
Met netadapter | Ja |
Geïntegreerd kiestoestel | Ja |
Bedrijfsspanning | 230 V |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER