![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-643013-WEB-R.jpg)
Centrale incendie Salvena 8 zones - IP 30 - IK 07
SALVENA
LEGRAND
Centrale incendie Salvena 8 zones - IP 30 - IK 07
Réf. 643013
EAN.
3245066430133
Centrale incendie Salvena 8 zones - IP 30 - IK 07
1
Groupe produit : 99
1 719,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Convient pour un usage domotique | Non |
---|---|
Liaison radio | Non |
Interface externe | Oui |
Nombre de groupes de signalisation | 8 |
Hauteur | 248.3 mm |
Largeur | 452 mm |
Profondeur | 129.3 mm |
Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique | 2 |
---|---|
Nombre de sorties pour générateur de signal optique | 8 |
Alimentation de secours intégrée | Non |
Avec alimentation électrique | Oui |
Appeleur automatique intégré | Oui |
Tension de fonctionnement | 230 V |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez