![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-EFB20045300S-WEB-R.jpg)
Bochtstuk RVS316 B200 H150 45gr
SWIFTS EXTRA HEAVY DUTY
LEGRAND
Bochtstuk RVS316 B200 H150 45gr
Ref. EFB20045300S
EAN-nr.
5012774589648
Bochtstuk RVS316 B200 H150 45gr
Productgroep : V07
772,84 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Horizontaal |
---|---|
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
Zijperforatie | Nee |
Uitvoeringsvorm sport | Profiel geperforeerd |
Hoek | 45° |
Bochtuitvoering | Gladde bocht |
Scharnierend | Nee |
Kabelladderhoogte | 150 mm |
Kabelladderbreedte | 240 mm |
---|---|
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Binnenstraal | 300 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER