![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-EFB20045300S-WEB-R.jpg)
Coude hor 316L L200 H150 45degr
SWIFTS EXTRA HEAVY DUTY
LEGRAND
Coude hor 316L L200 H150 45degr
Réf. EFB20045300S
EAN.
5012774589648
Coude hor 316L L200 H150 45degr
Groupe produit : V07
772,84 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Changement de direction | Horizontal |
---|---|
Finition du longeron latéral | Profil (ouvert) |
Perforation latérale | Non |
Finition d'échelon | Profil perforé |
Angle | 45° |
Type coudé | Coude lisse |
A charnière | Non |
Hauteur d'échelle de câble | 150 mm |
Largeur d'échelle de câble | 240 mm |
---|---|
Modèle | Connecteur intégré |
Rayon interne | 300 mm |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez