FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Samenstelling
-
Klemmen
-
Transparant
-
Materiaal
-
Bouwvorm lens
-
Draagring
-
Kwaliteitsklasse
-
Met stofbescherming
-
Gebruik
-
Uitvoerrichting
-
Aansluittechniek
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Opdrukveld
-
Met opdruk
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Bevestigingswijze
-
Met trekontlasting
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Met klapdeksel
-
Kroonsteen
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/5010N-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
MAGIC
Ref. 5010N
KABELUITGANG MAGIC DIAM. 9,5MM + 2 KLEMMEN
14,01 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/A5009-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
MAGIC
Ref. A5009
DRAADUITGANG
7,53 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/5009N-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
MAGIC
Ref. 5009N
KABELUITGANG MAGIC DIAM. 9,5MM
4,18 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/5000-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
MAGIC
Ref. 5000
BLINDE KNOP MAGIC 1 MODULE
1,78 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/A5000-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
MAGIC
Ref. A5000
Blinde toets - 1 module Accessoire Magic
1,28 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen